メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

オプション製品 (E2、E2エミュレータLite、E1、E20、E8a)

概要

E2エミュレータ、E2エミュレータLite、E1エミュレータ、E20エミュレータまたはE8aエミュレータをご使用の際に、便利な各種オプション製品を用意しております。製品ごとに対応可能なエミュレータおよびマイコンが異なりますので、ご注意ください。

 

変換アダプタ

エミュレータ接続用のコネクタのピン数やピッチを変換するアダプタです。

E1エミュレータ用14ピン/38ピン変換アダプタ

E1エミュレータ用14ピン/38ピン変換アダプタ

R0E000010CKZ00
>> R0E000010CKZ00 ユーザーズマニュアル (E1エミュレータ用14ピン/38ピン変換アダプタ) (PDF | English, 日本語)

対応エミュレータ ユーザインタフェースケーブル先端の14ピン2.54mmピッチコネクタを38ピン0.5mmピッチコネクタに変換するためのアダプタです。 お客様のシステムにE20エミュレータ用コネクタ (38ピン) を実装していた場合でも、本アダプタを使用することで対応エミュレータの接続が可能になります。

エミュレータ対応マイコン
RL78RXRH850V85078KR8C
E2エミュレータ—lens————
E2エミュレータLite—lens————
E1エミュレータ—lens————

lens 対応 | — 非対応

E1エミュレータ用38ピン変換アダプタ

E1エミュレータ用38ピン変換アダプタ

QB-F14T38V850-01
>> QB-F14T38V850-01 ユーザーズ・マニュアル (E1エミュレータ用14ピン/38ピン変換アダプタ) / QB-F14T38V850-01 User's Manual (14-Pin to 38-Pin Conversion Adapter for E1 Emulator) (PDF)

V850用ターゲットシステムにMictorコネクタを実装されている場合に、E1エミュレータ/E20エミュレータのユーザインタフェースである14ピンインタフェースに変換するアダプタです。

エミュレータ対応マイコン
RL78RXRH850V85078KR8C
E1エミュレータ———lens——
E20エミュレータ———lens——

lens 対応 | — 非対応

E20エミュレータ用38ピン/14ピン変換アダプタ(E20エミュレータに標準添付)

E20エミュレータ用38ピン/14ピン変換アダプタ(E20エミュレータに標準添付)

R0E000200CKA00
>> R0E000200CKA00 ユーザーズマニュアル (E20エミュレータ用38ピン/14 ピン変換アダプタ) Rev.1.00 (PDF | English, 日本語)

E20エミュレータ ユーザインタフェースケーブル先端の38ピン0.5mmピッチコネクタを14ピン2.54mmピッチコネクタに変換するアダプタです。お客様のシステムに E1エミュレータ用コネクタ (14ピン) を実装していた場合でも、本アダプタを使用することでE20エミュレータの接続が可能になります。 本変換アダプタを使用した場合、使用可能なデバッグ機能はE1エミュレータ相当です。

エミュレータ対応マイコン
RL78RXRH850V85078KR8C
E20エミュレータlenslenslenslenslenslens

lens 対応 | — 非対応

E1エミュレータ用 14ピン小型コネクタ変換アダプタ

E1エミュレータ用 14ピン小型コネクタ変換アダプタ

R0E000010CKZ11
>> R0E000010CKZ11 ユーザーズマニュアル (E1エミュレータ用14ピン小型コネクタ変換アダプタ) (PDF | English, 日本語)

対応エミュレータ標準の2.54mmピッチの14ピンコネクタを1.27mmピッチの14ピンコネクタに変換するための変換アダプタです。基板上のスペースを少なくしたい場合に有効です。

エミュレータ対応マイコン
RL78RXRH850V85078KR8C
E2エミュレータlenslenslens———
E2エミュレータLitelenslens————
E1エミュレータlenslenslenslenslenslens
E8aエミュレータ—————lens

lens 対応 | — 非対応

E1エミュレータ用14ピン/16ピン変換アダプタ

E1エミュレータ用14ピン/16ピン変換アダプタ

QB-F14T16-01
>> QB-F14T16-01 ユーザーズマニュアル(E1エミュレータ用14ピン/16ピン変換アダプタ) / QB-F14T16-01 User's Manual (14-Pin to 16-Pin Conversion Adapter for E1 Emulator) (PDF)

E1ユーザインタフェースケーブル先端の14ピン2.54mmピッチコネクタをMINICUBE2仕様の16ピン2.54mmピッチコネクタに変換するためのアダプタです。MINICUBE2用に設計したボードでE1をご使用になる場合に使用します。

エミュレータ対応マイコン
RL78RXRH850V85078KR8C
E1エミュレータ———lenslens—

lens 対応 | — 非対応

E2エミュレータ用20ピン/14ピン変換アダプタ(E2エミュレータに標準添付)

E2エミュレータ用20ピン/14ピン変換アダプタ(E2エミュレータに標準添付)

RTE0T00020KCA00000R
>> RTE0T00020KCA00000R ユーザーズマニュアル(E2エミュレータ用20ピン/14ピン変換アダプタ) (PDF | English, 日本語)

ユーザインタフェースケーブル先端の20ピン1.27mmピッチコネクタを14ピン2.54mmピッチコネクタに変換するアダプタです。

EmulatorsMCUs
RL78RXRH850V85078KR8C
E2エミュレータlenslenslens———

lens 対応 | — 非対応

E2エミュレータ用14ピン/34ピン変換アダプタ(RH850 向けオプション製品)

画像
Picture: 14-Pin to 34-Pin Conversion Adapter
種類内容製品名/マニュアル
変換アダプタエミュレータ接続用のコネクタのピン数やピッチを変換するアダプタE2エミュレータ用14ピン-34ピン変換アダプタ
RTE0T00020KCA30000J
RTE0T00020KCA30000J 14ピン – 34ピン変換アダプタ (PDF | English, 日本語)
エミュレーションアダプタに同梱されています。

E2エミュレータ用20 ピン/20 ピン変換アダプタ (R-Car 向けオプション製品)

種類内容製品名/マニュアル
変換アダプタエミュレータ接続用のコネクタのピン数やピッチを変換するアダプタE2エミュレータ用20 ピン(1.27mm)/20 ピン(2.54mm)変換アダプタ
RTE0T00020KCA10000R
RTE0T00020KCA10000R ユーザーズマニュアル (E2エミュレータ用20 ピン(1.27mm)/20 ピン(2.54mm)変換アダプタ) (PDF | English, 日本語)
ユーザインタフェースケーブル先端の20ピン1.27mmピッチコネクタを20ピン2.54mmピッチコネクタに変換するアダプタ

 

ホットプラグアダプタ

ユーザプログラム実行中にエミュレータを接続するホットプラグイン機能を実現するためのアダプタです。

E1エミュレータ用ホットプラグアダプタ

E1エミュレータ用ホットプラグアダプタ

R0E000010ACB00
>> R0E000010ACB00 ユーザーズマニュアル (E1エミュレータ用ホットプラグアダプタ) Rev.1.01 (PDF | English, 日本語)

本製品を使用することで、ユーザシステムに電源を投入し動作させた状態で、対応エミュレータを接続するホットプラグイン機能が使用できるようになります。 ホットプラグイン機能が使用できるかどうかは、マイコンおよびエミュレータデバッガにより異なります。ホットプラグイン機能については、マイコングループ ごとに用意される "E1/E20 エミュレータユーザーズマニュアル 別冊" の最新版を必ずお読みください。

EmulatorsMCUs
RL78RXRH850V85078KR8C
E2エミュレータLitelens*1lens*1————
E1エミュレータlens*1lens*1lens*1lens*1——

lens 対応 | — 非対応

注:

 

アイソレータ

ユーザシステムのGNDとホストPCのGND間に電位差がある環境下でデバッグするために使用する製品です。

E1エミュレータ用 アイソレータ [R0E000010ACB10]

E1エミュレータ用 アイソレータ [R0E000010ACB10]

R0E000010ACB10(RX、R8Cファミリ用)
>> R0E000010ACB10 ユーザーズマニュアル (E1エミュレータ用アイソレータ) (PDF | English, 日本語)

本製品はユーザシステムのGNDとホストPCのGND間に電位差がある環境下でデバッグするために使用する製品です。

エミュレータ対応マイコン
RL78RXRH850V85078KR8C
E2エミュレータ—lens————
E2エミュレータLite—lens————
E1エミュレータ—lens———lens
E8aエミュレータ—————lens

lens 対応 | — 非対応

E1エミュレータ用 アイソレータ [R0E000010ACB20]

E1エミュレータ用 アイソレータ [R0E000010ACB20]

R0E000010ACB20(RL78、RH850ファミリ用)
>> R0E000010ACB20 ユーザーズマニュアル (E1エミュレータ用アイソレータ) (PDF | English, 日本語)

本製品はユーザシステムのGNDとホストPCのGND間に電位差がある環境下でデバッグするために使用する製品です。

エミュレータ対応マイコン
RL78RXRH850V85078KR8C
E2エミュレータlens—lens———
E2エミュレータLitelens—————
E1エミュレータlens—lens———

lens 対応 | — 非対応

E20エミュレータ用 アイソレータ [R0E000200ACB10]

E20エミュレータ用 アイソレータ

R0E000200ACB10(RXファミリ用)
>> R0E000200ACB10 ユーザーズマニュアル (E20エミュレータ用アイソレータ) Rev.2.00 (PDF | English, 日本語)

本製品はユーザシステムのGNDとホストPCのGND間に電位差がある環境下でデバッグするために使用する製品です。

エミュレータ対応マイコン
RL78RXRH850V85078KR8C
E20エミュレータ—lens————

lens 対応 | — 非対応

RA/RE対応 E2エミュレータ(E2エミュレータLite)用 アイソレータ [RTE0T00020KCAA0000J]

画像
Isolator for e2 e2Lite

RTE0T00020KCAA0000J(RA、REファミリ用)
>> RTE0T00020KCAA0000J ユーザーズマニュアル(E2エミュレータ用アイソレータ) (PDF | English, 日本語)

本製品はユーザシステムのGNDとホストPCのGND間に電位差がある環境下でデバッグするために使用する製品です。

エミュレータ対応マイコン
RARE
E2エミュレータlenslens
E2エミュレータLitelenslens

lens 対応 | — 非対応

 

低電圧OCDボード

内蔵Flash ROMの書き換えができない電源電圧でマイコンをデバッグする場合に必要なボードです。エミュレータとユーザシステムの間で本ボードを使用し、ユーザシステムとはインサーキット接続します。

RL78/G10(10pin/16pin)用低電圧OCDボード

RL78/G10(10pin/16pin)用低電圧OCDボード

R0E510Y47LVB00
>> RL78/G10(10pin, 16pin)用低電圧OCDボード Rev.1.00 (PDF | English, 日本語)

RL78/G10(10pin/16pin)のデバッグを電源電圧4.5V未満で行う場合に必要なボードです。エミュレータとユーザシステムの間で本ボードを使用し、ユーザシステムとはインサーキット接続します。(R0E510Y16LVB00は保守製品に移行しました。)

EmulatorsMCUs
RL78/G10     
E2エミュレータlens     
E2エミュレータLitelens     
E1エミュレータlens     

lens 対応 | — 非対応

 

デバッグMCUボード

ユーザシステムにエミュレータをインサーキット接続するためのボードです。本ボードを使用することにより、より高度なデバッグ機能が使用できます。使用可能なデバッグ機能はマイコンごとに異なります。

RH850用デバッグMCUボード

>> RH850用デバッグMCUボード一覧 [オンチップデバッギングエミュレータ] (PDF | English, 日本語)
トレース機能を持たないマイコンでもトレースの使用を可能にします。別売りのRH850/F1Lグループの176ピンマイコン (内部トレース機能あり) と組み合わせて使用してください。

注:デバッグMCUボードの製品パッケージにマイコンは同梱されていません。別途ご購入ください。マイコンの製品購入やその他詳細につきましては、ルネサス営業または特約店までお問合せください。

エミュレータ対応マイコン
RH850     
E2エミュレータlens     
E1エミュレータlens     
E20エミュレータlens     

lens 対応 | — 非対応

システム構成図

RH850用デバッグMCUボード システム構成図

RX用デバッグMCUボード

>> RX用デバッグMCUボード一覧 [オンチップデバッギングエミュレータ] (PDF | English, 日本語)
MCUの全ユーザポートをユーザシステムで使用可能にします。E20エミュレータでは、エミュレータ制御やトレース情報出力のために、ユーザポートがエミュレータにより占有され、これらのユーザポートをE20エミュレータと接続する38ピンコネクタとユーザシステム上で接続する必要があります。
本製品を使用することで、38ピンコネクタのユーザシステム上への実装が不要となるため、全ユーザポートを使用できます。トレース機能を持たないマイコンでもトレース情報の取得が可能です。

エミュレータ対応マイコン
RX     
E20エミュレータlens     

lens 対応 | — 非対応

システム構成図

RX用デバッグMCUボード システム構成図

 

エミュレーションアダプタ

エミュレータとユーザシステムをインサーキット接続するためのボードです。本ボードを使用することによりより高度なデバッグ機能が使用可能になります。

RH850用エミュレーションアダプタ

>> RH850ファミリ用エミュレーションアダプタ一覧 (PDF | English, 日本語)
RH850 G4MHコアマイコンのためのエミュレーションチップ搭載アダプタです。デバイス単体でのエミュレーションに対し、内蔵トレースRAMをサポートします。 なお、E2エミュレータではAurora I/Fによるトレースはサポートしておりません。

エミュレータ対応マイコン
RH850     
E2エミュレータlens     
IE850Alens     

lens 対応 | — 非対応

 

E1 エミュレータ生産中止及び後継品のご案内

E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。

>> 【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)