概要
説明
【注意事項】USBインターフェースを搭載したルネサス製エミュレータ製品およびフラッシュメモリプログラマ製品Windowsドライバーポリシー変更に関するご使用上の注意事項 (PDF | English, 日本語)
RL78、78K、V850マイコン用 高性能フルスペックエミュレータです。低価格に加え、パフォーマンス測定機能、カバレッジ機能、トレース機能など高性能なデバッグ機能を備えています。また、自己診断機能を搭載しており、トラブル箇所を簡単に特定できます。
特長
- 製品展開 [Learn More]
- RL78用IECUBE
- 78K0R用IECUBE(保守製品)
- 78K0用IECUBE(保守製品)
- 78K0S用IECUBE(保守製品)
- V850用IECUBE(保守製品)
- 製品パッケージ内容 [Learn More]
- オプション製品(別売り) [Learn More]
- ターゲットデバイス [Learn More]
- Learn More
ターゲットデバイス
追加詳細
製品展開
RL78用IECUBE

78K0R用IECUBE(保守製品)

78K0用IECUBE(保守製品)

78K0S用IECUBE(保守製品)

V850用IECUBE(保守製品)

製品パッケージ内容
- IECUBEエミュレータ本体
- ソフトウェアCD-ROM(USBドライバ)
- USBケーブル
- ユーザーズマニュアル など
注:開発には別売の電源アダプタと対象デバイスに合わせたプローブやソケットなどのオプション製品が必要です。
オプション製品(別売り)
- エミュレーションプローブ(必須)
- エクスチェンジアダプタ(必須)
- スペースアダプタ
- YQコネクタ(必須)
- ターゲットコネクタ(必須)
- マウントアダプタ
RL78用IECUBEオプション製品一覧 (PDF | English, 日本語)
78K0R用IECUBEオプション製品一覧 (PDF | English, 日本語)
78K0用IECUBEオプション製品一覧 (PDF | English, 日本語)
78K0S用IECUBEオプション製品一覧 (PDF | English, 日本語)
V850用IECUBEオプション製品一覧 (PDF | English, 日本語)
- Drawings of QB-144-CA-01 (PDF)
※RL78、78K0R、78K0、78K0S、V850共通
デバイス別のピンヘッダーカバーと組み合わせて使用します。ピンヘッダーカバーは下記一覧表からダウンロードし、切り取ってご使用ください。
[document:929821]
ピンヘッダーカバー取り付け方法 - 電源アダプタ
電源アダプタQB-COMMON-PW-xxは、使用する地域により仕様が異なります。必ず、地域にあった電源アダプタをご使用ください。
ターゲットデバイス
サポート
サポートコミュニティ
- エミュレーターIE850 (旧 IECUBE2)のファームウエア書き換えについて
ファームウエアをV850用からRH850用に書き換えたのですがPODのLEDインジケータが点灯しません。 V850のときは点灯してい ...
2016年6月30日 - FSLでブロック0に書込みできません
こんにちは。あさたろうと申します。 RL78/G14(R5F104BGANA)を使用しています。 セルフ・プログラミングでブロック0の消去(FSL_Erase)後、ブ ...
2018年8月17日 - 自作関数のリエントラント性について
RL78/G14(R5F104LLAFB#V0)で、C言語の自作関数を使用しておりますが、この関数をメインルーチンと割り込みルーチンの両方で ...
2020年4月1日
ナレッジベース
- MINICUBE2の疑似リアルタイムRAMモニタ機能とIECUBEのリアルタイムRAMモニタ機能の違い
... RAMモニタを"疑似リアルタイムRAMモニタ機能"としています。IECUBEでは、リアルタイムRAMモニタ機能をハードウエアとして ...
2021年12月29日 - IECUBEはMULTI環境で使用可能か
... 新版を使用するようにしてください。 起動時に"-iecube"オプションを付けると、IECUBEとMULTIを接続することができます。 例) remote 850eserv -iecube
2021年12月29日 - IECUBEでデバッグ中、フラッシュ関数を実行すると意図しないアドレスにジャンプする
ID850QBの"フラッシュ・オプション設定ダイアログ"の"Enable Flash Self Programming"にチェックが入っているか確認してください。IECUBEの場合,セル ...
2021年12月10日