概要
説明
Go Configure Software Hubは、以下の開発サポートを提供します。
- GreenPAK Designer内蔵ソフトウェアツールに含まれるGreenPAK™プログラマブルミックスドシグナル製品
- ForgeFPGA Workshop内蔵ソフトウェアツールに含まれるForgeFPGA低密度FPGA
いずれの場合も、特定の開発ソフトウェアパッケージにより、プログラミング言語やコンパイラを必要とせず、完全にグラフィカルな設計プロセスが可能になり、設計者はカスタムサンプルを数分で構成、プログラミング、およびテストできます。 ForgeFPGA Workshop では、グラフィカル マクロセル モードの他に、HDL 言語プログラミング モードも使用できます。
リリース情報
Go Configure™ Software Hubの最小システム要件
- CPU:デュアルコア2.5GHz
- RAM: 8GB
- グラフィックRAM:128MB
- ハードディスクの空き容量:2GB
- オペレーティングシステム:Windows 10/11、macOS 11以降、Ubuntu 22.04 / 24.04、Debian 13 /テスト
ターゲットデバイス
Go Configure™ Software Hubは、ルネサスのすべてのGreenPAKコンフィギュラブル・ミックスド・シグナル・マトリクスおよびForgeFPGA™デバイスと互換性があります。
サポート
ビデオ&トレーニング
ニュース&ブログ
ブログ 2025年12月17日 |