メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

Renesas Electronics Corporation

カテゴリ: Development

Renesas Synergy™ キットで開発されたアプリケーションを新しいボードデザインに移行するために必要なカスタムBSPにより、マイクロコントローラはメインアプリケーションにリセットできます。 カスタムBSPは、新しいハードウェア用に自動的に構成できるように、SSPモジュールに情報を提供します。

特長

Custom BSP Creatorアプリケーションノートでは、このツールを使用して、Renesas Synergy™ 開発キットDK-S7G2に基づいたカスタムBSPサンプルを4つの簡単な手順で作成する方法を示します。

  • Renesas Synergy™ キットの既存のBSPからベースBSPを作成します。
  • ベースBSPを使用してテンプレートパックを作成します。
  • e2 studioに新しいプロジェクトを作成してベースBSPを変更します。
  • カスタムBSPの最終パックを作成します。

リリース情報

Custom Board Support Package (BSP) Creator 1.03

Current Public Release

発売日: 2016-06-27

MD5: c5529f1759d33bd3c9c7563a54998c35

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 8.43 MB
1件
分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 439 KB
1件

サポートコミュニティ

  1. RL78/G23 Fast Prototyping Boardを買いました

    ... ね。また、ボードのUMに書かれていたのですが、将来、Arduino IDEでもボードをサポートする予定らしいです。また、RL78/G13,14,11,10 ...

    2021年4月15日
  2. RL78/G23 Fast Prototyping Boardを買いました

    ... ね。また、ボードのUMに書かれていたのですが、将来、Arduino IDEでもボードをサポートする予定らしいです。また、RL78/G13,14,11,10 ...

    2021年4月15日
  3. Amazon FreeRTOSだそうです。ルネサスさんのRXは参加しないのかな?

    こんにちは。NoMaYです。ライセンスはMIT Licenseでした。TLSとしてmbed TLSが使用されていました。サポートされているボードの写真 ...

    2017年12月2日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (65件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。