メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

コード生成プラグイン ユーザ向け情報

コード生成プラグイン

RL78コード生成プラグイン応用例

ガイド(PDF)概要
RL78/I1Eコード生成 コンフィギュラブル・アンプ使用例 Rev.1.10 (PDF)コード生成プラグインの使用例: 使用する周辺機能: タイマ・アレイ・ユニット、A/Dコンバータ、コンフィギュラブル・アンプ
RL78/I1Eコード生成学習 Rev.1.00 (PDF)コード生成プラグインの使用例: 3つの演習を通してプロジェクトの作成~デバッグまでを学びます

RL78コード生成を使用したアプリケーションノート(参考リンク)

対応マイコンアプリケーションノートソースコード内容
RL78/G10RL78/G10 ハンドソープ・オートディスペンサー アプリケーションノート Rev.1.00 (PDF | English, 日本語)C source (e² studio、CS+)
RL78/G10 Automatic Hand Soap Dispenser Application Notes Rev.1.00 - Sample Code (ZIP)
RL78/G10を使用してハンドソープ・オートディスペンサーを実現する方法を説明します。
RL78/G10 Wi-Fi モジュール制御(ESP-WROOM-02 TCP 送受信) Rev.1.10 (PDF | English, 日本語)C source (e² studio、CS+)
RL78/G10 Wi-Fi module (ESP-WROOM-02) control sample software for TCP/IP Slave Transmission/Reception Rev.1.10 (ZIP)
RL78/G10を使用しWi-FiモジュールESP-WROOM-02を制御するためのソフトウェアとその応用サンプルプログラムの使用方法を説明します。
RL78/G12RL78/G12 A/Dコンバータ(ソフトウエア・トリガ、連続変換モード) CC-RL Rev.1.00 (PDF | English, 日本語)C source (e² studio、CS+)
RL78/G12 A/Dコンバータ(ソフトウエア・トリガ、連続変換モード) CC-RL Rev.1.00 - Sample Code (ZIP | English, 日本語)
RL78/G12 のA/D コンバータ(ソフトウエア・トリガ、連続変換モード)を使用してアナログ電圧をA/D 変換するための方法について説明します。
RL78/G12 タイマ・アレイ・ユニット(インターバル・タイマ) CC-RL Rev.1.10 (PDF | English, 日本語)C source (e² studio、CS+)
RL78/G12 タイマ・アレイ・ユニット(インターバル・タイマ) CC-RL Rev.1.10 (ZIP | English, 日本語)
タイマ・アレイ・ユニット(TAU)によるインターバル・タイマ機能の使用方法を説明します。
RL78/G13RL78/G13コード生成の活用例(サンプルプログラム) Rev.1.00 (PDF | English, 日本語, 简体中文)C source (e² studio)
RL78/G13コード生成の活用例(サンプルプログラム) Rev.1.00 - Sample Code (ZIP | English, 日本語, 简体中文)
e² studio 用のコード生成の活用例の使用方法について説明します。(e² studio プロジェクトのみ)
RL78/G13 A/D コンバータ(ソフトウエア・トリガ、連続変換モード) CC-RL Rev.2.00 (PDF | English, 日本語)C source (e² studio、CS+)
RL78/G13 A/D コンバータ(ソフトウエア・トリガ、連続変換モード) CC-RL Rev.2.00 - Sample Code (ZIP | English, 日本語)
RL78/G13 のA/D コンバータ(ソフトウエア・トリガ、連続変換モード)を使用してアナログ電圧をA/D 変換するための方法について説明します。
RL78/G13 シリアル・アレイ・ユニット(UART通信) CC-RL Rev.2.00 (PDF | English, 日本語)C source (e² studio、CS+)
RL78/G13 シリアル・アレイ・ユニット(UART通信) CC-RL Rev.2.00 - Sample Code (ZIP | English, 日本語)
シリアル・アレイ・ユニット(SAU)によるUART 通信の使用方法を説明します。対向機器から送られてくるASCII 文字を解析し、応答処理を行います。
RL78/G13 タイマ・アレイ・ユニット(PWM出力) CC-RL Rev.2.00 (PDF | English, 日本語)C source (e² studio、CS+)
RL78/G13 タイマ・アレイ・ユニット(PWM出力) CC-RL Rev.2.00 - Sample Code (ZIP | English, 日本語)
タイマ・アレイ・ユニット(TAU)によるPWM 出力機能の使用方法を説明します。
RL78/G13 DMAコントローラ(UART連続受信)CC-RL Rev.1.00 (PDF | English, 日本語, 简体中文)C source (e² studio、CS+)
RL78/G13 DMAコントローラ(UART連続受信)CC-RL Rev.1.00 - Sample Code (ZIP | English, 日本語)
DMA コントローラによるUART の連続受信の使用方法を説明します。
RL78/G13 タイマ・アレイ・ユニット(パルス間隔測定(両エッジ)) CC-RL Rev.1.00 (PDF | English, 日本語)C source (e² studio、CS+)
RL78/G13 タイマ・アレイ・ユニット (パルス間隔測定 (両エッジ)) CC-RL Rev.2.00 - サンプルコード (ZIP | English, 日本語)
タイマ・アレイ・ユニットによるパルス間隔測定機能の使用方法を説明します。
RL78/G13 シリアル・アレイ・ユニット 3 線シリアルI/O(マスタ送受信) CC-RL (R01AN2547JJ0201) Rev.2.01 (PDF | English, 日本語)C source (e² studio、CS+)
RL78/G13 シリアル・アレイ・ユニット 3 線シリアルI/O(マスタ送受信) CC-RL (ZIP | English, 日本語)
シリアル・アレイ・ユニット(SAU)による3 線シリアルI/O 通信(CSI)のマスタ送受信の使用方法を説明します
RL78/G14RL78/G14 超音波センサによる距離測定 CC-RL Rev.1.00 (PDF | English, 日本語)C source (e² studio、CS+)
RL78/G14 Measuring Distance to an Object with Ultrasonic Sensor CC-RL Rev.1.00 - Sample Code (ZIP)
超音波センサを用いた測距方法例を説明します。
RL78/G14 圧電アクチュエータによる触覚フィードバック制御 CC-RL Rev.1.00 (PDF | English, 日本語)C source (e² studio、CS+)
RL78/G14 Haptic Feedback Control by a Piezoelectric Actuator CC-RL Rev.1.00 - Sample Code (ZIP)
RL78/G14 のタイマ・アレイ・ユニット、D/A コンバータを使用して、圧電アクチュエータによる触覚フィードバックを実現する例を説明します。
RL78/G14 A/Dコンバータ(ソフトウエア・トリガ、連続変換モード) CC-RL Rev.1.00 (PDF | English, 日本語, 简体中文)C source (e² studio、CS+)
RL78/G14 A/Dコンバータ(ソフトウエア・トリガ、連続変換モード) CC-RL Rev.1.00 - Sample Code (ZIP | English, 日本語)
RL78/G14 のA/D コンバータ(ソフトウエア・トリガ、連続変換モード)を使用してアナログ電圧をA/D 変換するための方法について説明します。
RL78/G14 タイマ・アレイ・ユニット(インターバル・タイマ) CC-RL Rev.1.00 (PDF | English, 日本語, 简体中文)C source (e² studio、CS+)
RL78/G14 タイマ・アレイ・ユニット(インターバル・タイマ) CC-RL Rev.1.00 - Sample Code (ZIP | English, 日本語)
タイマ・アレイ・ユニット(TAU)によるインターバル・タイマ機能の使用方法を説明します。
RL78/L13RL78/L13 電圧検出(LVD)によるLCD駆動の低消費電力化 Rev.1.00 (PDF | English, 日本語)C source (e² studio、CS+)
RL78/L13 電圧検出(LVD)によるLCD駆動の低消費電力化 Rev.1.00 - Sample Code (ZIP | English, 日本語)
時計表示の更新に使用する定周期割り込みとLVDを利用し、最適なLCD駆動電圧生成方式を選択することによって、LCD表示の品質とシステムの低消費電力を両立させる方法について説明します。
RL78/L13 シリアル・アレイ・ユニット(UART通信)CC-RL Rev.1.00 (PDF | English, 日本語)C source (e² studio、CS+)
RL78/L13 シリアル・アレイ・ユニット(UART通信)CC-RL Rev.1.00 - Sample Code (ZIP | English, 日本語)
シリアル・アレイ・ユニット(SAU)によるUART 通信の使用方法を説明します。対向機器から送られてくるASCII 文字を解析し、応答処理を行います。

RXコード生成プラグインをお使いのお客様へ: スマート・コンフィグレータへの移行のご案内

FITモジュールのミドルウェアをインポート、ドライバコード生成、端子設定が利用可能なスマート・コンフィグレータへの移行をお勧めします。

RXコード生成プラグインはV1.16.00以降の改修および対応デバイス追加予定はありません(ユーザーサポートは継続します。また、継続してご利用の場合は使用上の注意事項をリリースノートでご確認ください)。

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。