メインコンテンツに移動
SENTによるデュアル抵抗ブリッジ用車載センサ信号コンディショナ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Temp. Range (°C)-40 to +150°C
Adj. Analog Gain1 - 200
Automotive Qual.Yes
FunctionResistive SSC
Input TypeDual-Bridge, Temperature Diode, PTC, NTC
InterfaceSENT, I2C
Qualification LevelAutomotive
Resolution (bits)14
Sample Rate Max (KHz)1.16
Supply Voltage (V)4.5 - 5.5

説明

ZSSC4165は、差動ブリッジセンサ素子信号の高精度増幅とセンサ固有の補正を行うための製品です。最大200のアナログプリアンプを特徴とするZSSC4165は、ほぼすべての抵抗性ブリッジに設定可能です。

オフセット、感度、温度ドリフト、非直線性のデジタル補償は16ビットRISCマイクロコントローラを介して行われます。 校正係数や設定データはZSSC4165の不揮発性メモリ(NVM)に保存されるため、車載アプリケーションでも信頼性が高いです。

ZSSC4165は、過電圧および逆極性保護回路、優れた電磁両立性、および複数の診断機能により、車載環境向けに最適です。