| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | TSSOP |
| Pkg. Code: | ENG16 |
| Lead Count (#): | 16 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 5.0 x 4.4 x 1.0 |
| Pitch (mm): | 0.65 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| Lead Count (#) | 16 |
| Carrier Type | Tube |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Qty. per Reel (#) | 0 |
| Pitch (mm) | 0.65 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 5.0 x 4.4 x 1.0 |
| Sample Rate Max (KHz) | 3.4 |
| Qty. per Carrier (#) | 96 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | e3 Sn |
| Temp. Range (°C) | -40 to 150°C |
| Country of Wafer Fabrication | TAIWAN |
| Country of Assembly | PHILIPPINES |
| Adj. Analog Gain | 1 - 200 |
| Automotive Qual. | Yes |
| Function | Resistive SSC |
| Input Type | Single-bridge |
| Interface | Ratiometric Voltage, ZACwire™, I2C, Switch Output |
| Length (mm) | 5 |
| MOQ | 96 |
| Package Area (mm²) | 16 |
| Pkg. Type | TSSOP |
| Price (USD) | $2.33542 |
| Qualification Level | Automotive |
| Requires Terms and Conditions | Does not require acceptance of Terms and Conditions |
| Resolution (bits) | 18 |
| Supply Voltage (V) | 4.5 - 5.5 |
| Tape & Reel | No |
| Thickness (mm) | 1 |
| Width (mm) | 4.4 |
ZSSC4151は、抵抗ブリッジセンサ信号の高精度増幅とセンサ固有の補正を行うCMOS集積回路です。 センサのオフセット、感度、温度ドリフト、非直線性に関するデジタル補償は、内蔵の16ビットRISCマイクロコントローラで補正アルゴリズムを実行し、校正係数は内蔵EEPROMに保存されます。 ZSSC4151は、ほぼすべてのタイプの抵抗ブリッジセンサに調整可能です。 測定値は、アナログ電圧出力およびオプションのデジタルI2CまたはZACwire™インタフェース(OWI(One-Wire Interface)とも呼ばれる)で提供されます。 デジタルインタフェースは、PC制御による簡単な校正手順に使用でき、校正係数のセットをオンチップEEPROMにプログラムすることが可能です。 ZSSC4151と校正装置はデジタル通信を行うため、ノイズの感度を大幅に低減することができます。 デジタル校正は、外部デバイスまたはレーザーによるトリミングが不要なため、組み立てコストを低く抑えるのに役立ちます。