メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
車載用アナログ出力センサシグナルコンディショナ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NLG24
Lead Count (#):24
Pkg. Dimensions (mm):4.0 x 4.0 x 0.9
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)24
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Qty. per Reel (#)5000
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)4.0 x 4.0 x 0.9
Reel Size (in)13
Sample Rate Max (KHz)3.4
Qty. per Carrier (#)0
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 150°C
Country of Wafer FabricationTAIWAN
Country of AssemblyTHAILAND
Adj. Analog Gain1 - 200
Automotive Qual.Yes
FunctionResistive SSC
Input TypeSingle-bridge
InterfaceRatiometric Voltage, ZACwire™, I2C, Switch Output
Length (mm)4
MOQ5000
Package Area (mm²)16
Pkg. TypeVFQFPN
Qualification LevelAutomotive
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Resolution (bits)18
Supply Voltage (V)4.5 - 5.5
Tape & ReelYes
Thickness (mm)0.9
Width (mm)4

説明

ZSSC4151は、抵抗ブリッジセンサ信号の高精度増幅とセンサ固有の補正を行うCMOS集積回路です。 センサのオフセット、感度、温度ドリフト、非直線性に関するデジタル補償は、内蔵の16ビットRISCマイクロコントローラで補正アルゴリズムを実行し、校正係数は内蔵EEPROMに保存されます。 ZSSC4151は、ほぼすべてのタイプの抵抗ブリッジセンサに調整可能です。 測定値は、アナログ電圧出力およびオプションのデジタルI2CまたはZACwire™インタフェース(OWI(One-Wire Interface)とも呼ばれる)で提供されます。 デジタルインタフェースは、PC制御による簡単な校正手順に使用でき、校正係数のセットをオンチップEEPROMにプログラムすることが可能です。 ZSSC4151と校正装置はデジタル通信を行うため、ノイズの感度を大幅に低減することができます。 デジタル校正は、外部デバイスまたはレーザーによるトリミングが不要なため、組み立てコストを低く抑えるのに役立ちます。