メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
LIN PHY内蔵シングル抵抗ブリッジ用車載センサ信号コンディショナ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NLG24
Lead Count (#):24
Pkg. Dimensions (mm):4.0 x 4.0 x 0.9
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)24
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Qty. per Reel (#)1800
Reel Size (in)7
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Adj. Analog Gain1 - 200
Automotive Qual.Yes
FunctionResistive SSC
Input TypeSingle-bridge
InterfaceLIN
Lead CompliantNo
Length (mm)4
MOQ1800
Package Area (mm²)16
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)4.0 x 4.0 x 0.9
Pkg. TypeVFQFPN
Price (USD)$3.42012
Qty. per Carrier (#)0
Qualification LevelAutomotive
Resolution (bits)14
Supply Voltage (V)7 - 18
Tape & ReelYes
Thickness (mm)0.9
Width (mm)4

説明

ZSSC4132は、差動ブリッジセンサ信号の高精度増幅とセンサ固有の補正を行うICです。 ZSSC4132は、150から200の範囲の最大アナログプリアンプを特徴とし、電圧源センサタイプだけでなく、ほぼすべての抵抗ブリッジに調整可能です。

オフセット、感度、温度ドリフト、非直線性のデジタル補償は、16ビットRISCマイクロコントローラで実現されています。 校正係数と設定情報は車載アプリケーションで信頼性が高いZSSC4132の不揮発性メモリ(NVM)に保存されます。
測定値は、LIN Specification Package 2.2Aに従って、LINインタフェース経由で提供されます。 LINインタフェースは、センサデータの伝送だけでなく、補足データの伝送も可能です。 また、この出力ピンからLINプロトコルに基づくエンドオブライン校正をサポートしています。 ZSSC4132と校正装置はデジタル通信を行うため、ノイズの感度を大幅に低減することができます。 デジタル校正により、外部機器やレーザーによるトリミングが不要なため、組み立てコストを抑えることができます。

ZSSC4132は、過電圧および逆極性保護回路、優れた電磁両立性、複数の診断機能により、車載環境向けに最適です。