メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
IO-Link対応デュアルチャネル抵抗センサ信号コンディショナIC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NDG40
Lead Count (#):40
Pkg. Dimensions (mm):5.0 x 5.0 x 0.9
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Pkg. TypeVFQFPN
Lead Count (#)40
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pkg. Dimensions (mm)5.0 x 5.0 x 0.9
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 125°C
Adj. Analog Gain1.32 - 540
Automotive Qual.No
Description13-inch Reel
FunctionResistive SSC
Input TypeDual-bridge
InterfaceI2C, SPI, Alarm, Ratiometric Voltage, Absolute Voltage, Current Loop, OWI, PWM, 2xPDM, 2xPWM
Length (mm)5
MOQ2500
Pitch (mm)0.4
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)2500
Qualification LevelStandard
Reel Size (in)13
Resolution (bits)24
Sample Rate Max (KHz)2.91
Supply Voltage (V)1.8 - 48
Tape & ReelYes
Thickness (mm)0.9
Width (mm)5

説明

このZSSC3286は、センサー信号の高精度な増幅、デジタル化、およびセンサー固有の補正を行うデュアルパスセンサシグナルコンディショナ IC(SSC)です。 このZSSC3286は、デジタル測定およびスイッチングセンサー用のIO-Linkスマートセンサープロファイルを実行する実装済みのIO-LinkスタックとのIO-Link接続をサポートしています。 このデバイスは、ブリッジおよびハーフブリッジセンサー、および外部電圧ソース素子(ex.サーモパイルなど)に適しています。 センサーのオフセット、感度、温度ドリフト、および非線形性のデジタル補償は、不揮発性の再プログラム可能なメモリに保存されたキャリブレーション係数を使用して補正アルゴリズムを実行する32ビットArm® ベースの数学コアによって実現されます。 プログラマブルなセンサーフロントエンド内蔵により、様々なセンサーを幅広い用途に最適に適用することができます。