メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
IO-Link対応デュアルチャネル抵抗センサ信号コンディショナIC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:WLCSP
Pkg. Code:AWG48
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):3.61 x 3.24 x 0.6
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeWLCSP
Lead Count (#)48
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pkg. Dimensions (mm)3.61 x 3.24 x 0.6
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 125°C
Country of AssemblyMALAYSIA
Country of Wafer FabricationTAIWAN
Adj. Analog Gain1.32 - 540
Automotive Qual.No
Description13-inch Reel
FunctionResistive SSC
Input TypeDual-bridge
InterfaceUART (IO-Link), I2C, OWI, Absolute Voltage, Alarm, Current Loop
Length (mm)3.61
MOQ2500
Pitch (mm)0.4
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)2500
Qualification LevelStandard
Reel Size (in)13
Resolution (bits)24
Sample Rate Max (KHz)1.82
Supply Voltage (V)1.8 - 5.5
Tape & ReelYes
Thickness (mm)0.6
Width (mm)3.24

説明

このZSSC3286は、センサー信号の高精度な増幅、デジタル化、およびセンサー固有の補正を行うデュアルパスセンサシグナルコンディショナ IC(SSC)です。 このZSSC3286は、デジタル測定およびスイッチングセンサー用のIO-Linkスマートセンサープロファイルを実行する実装済みのIO-LinkスタックとのIO-Link接続をサポートしています。 このデバイスは、ブリッジおよびハーフブリッジセンサー、および外部電圧ソース素子(ex.サーモパイルなど)に適しています。 センサーのオフセット、感度、温度ドリフト、および非線形性のデジタル補償は、不揮発性の再プログラム可能なメモリに保存されたキャリブレーション係数を使用して補正アルゴリズムを実行する32ビットArm® ベースの数学コアによって実現されます。 プログラマブルなセンサーフロントエンド内蔵により、様々なセンサーを幅広い用途に最適に適用することができます。