| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | VFQFPN |
| Pkg. Code: | NDG40 |
| Lead Count (#): | 40 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 5.0 x 5.0 x 0.9 |
| Pitch (mm): | 0.4 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| Pkg. Type | VFQFPN |
| Lead Count (#) | 40 |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 5.0 x 5.0 x 0.9 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | e3 Sn |
| Temp. Range (°C) | -40 to 125°C |
| Country of Assembly | TAIWAN |
| Country of Wafer Fabrication | TAIWAN |
| Adj. Analog Gain | 1.32 - 540 |
| Automotive Qual. | No |
| Description | 13-inch Reel |
| Function | Resistive SSC |
| Input Type | Dual-bridge |
| Interface | UART (IO-Link), I2C, OWI, Absolute Voltage, Alarm, Current Loop |
| Length (mm) | 5 |
| MOQ | 2500 |
| Pitch (mm) | 0.4 |
| Price (USD) | $4.66684 |
| Qty. per Carrier (#) | 0 |
| Qty. per Reel (#) | 2500 |
| Qualification Level | Standard |
| Reel Size (in) | 13 |
| Resolution (bits) | 24 |
| Sample Rate Max (KHz) | 1.82 |
| Supply Voltage (V) | 1.8 - 5.5 |
| Tape & Reel | Yes |
| Thickness (mm) | 0.9 |
| Width (mm) | 5 |
このZSSC3286は、センサー信号の高精度な増幅、デジタル化、およびセンサー固有の補正を行うデュアルパスセンサシグナルコンディショナ IC(SSC)です。 このZSSC3286は、デジタル測定およびスイッチングセンサー用のIO-Linkスマートセンサープロファイルを実行する実装済みのIO-LinkスタックとのIO-Link接続をサポートしています。 このデバイスは、ブリッジおよびハーフブリッジセンサー、および外部電圧ソース素子(ex.サーモパイルなど)に適しています。 センサーのオフセット、感度、温度ドリフト、および非線形性のデジタル補償は、不揮発性の再プログラム可能なメモリに保存されたキャリブレーション係数を使用して補正アルゴリズムを実行する32ビットArm® ベースの数学コアによって実現されます。 プログラマブルなセンサーフロントエンド内蔵により、様々なセンサーを幅広い用途に最適に適用することができます。