メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
アナログ/デジタル出力付きハイエンド24ビット・センサ信号コンディショナ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:WAFER
Pkg. Code:DICE
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):0.0 x 0.0 x 0.0
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)0
Carrier TypeWafer
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Description304μm thickness, no inking, pre-configured for current loop
Qty. per Reel (#)0
Pkg. Dimensions (mm)0.0 x 0.0 x 0.0
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 125°C
Country of Wafer FabricationTAIWAN
Adj. Analog Gain1.32 - 540
Automotive Qual.No
FunctionResistive SSC
Input TypeSingle-bridge
InterfaceI2C, SPI, Alarm, Ratiometric Voltage, Absolute Voltage, Current Loop, OWI
MOQ12000
Pkg. TypeWAFER
Qty. per Carrier (#)0
Qualification LevelStandard
Resolution (bits)24
Sample Rate Max (KHz)2.91
Supply Voltage (V)2.7 - 5.5
Tape & ReelNo

説明

ZSSC3240は、抵抗式センサ信号の高精度増幅、デジタル化、センサ固有の補正を行うセンサ信号処理IC(SSC)です。 ZSSC3240は、ブリッジおよびハーフブリッジセンサ、ならびにオンチップ電流源から電源を供給する外部電圧源素子および単一素子センサ(例:Pt100および外部温度センサダイオード)に適しています。 センサのオフセット、感度、温度ドリフト、非直線性のデジタル補償は、不揮発性メモリに保存された校正係数を用いて、26ビットの数学コアが補正アルゴリズムを実行することで実現されます。 プログラマブルな統合型センサフロントエンドにより、様々なセンサを幅広い用途に最適に適用することができます。

ZSSC3240は、I2C、SPI、または1 線式インタフェース(OWI)を介して、測定値の読み出しとプログラミング機能を提供します。 デジタル、デジタル-アナログ、アナログ出力のスマートセンサモジュールの3種類の動作モード開発に最適で、要求に応じてウェイクアップ、連続オン/高速応答、自動/周期的センサ測定が可能です。 ZSSC3240は、絶対値およびレシオメトリック電圧出力、電流ループ出力、または割り込みアナログ出力をサポートしています。 アナログ出力オプションとデジタルインタフェースオプション(校正および/またはデジタルアプリケーションインタフェース用)を組み合わせることができます。