| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | WAFER |
| Pkg. Code: | DICE |
| Lead Count (#): | |
| Pkg. Dimensions (mm): | 0.0 x 0.0 x 0.0 |
| Pitch (mm): |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| Lead Count (#) | 0 |
| Carrier Type | Wafer |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Qty. per Reel (#) | 0 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 0.0 x 0.0 x 0.0 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | e3 Sn |
| Temp. Range (°C) | -40 to 85°C |
| Country of Wafer Fabrication | TAIWAN |
| Adj. Analog Gain | 30 |
| Automotive Qual. | No |
| Function | Capacitive SSC |
| Input Type | Single-capacitor |
| Interface | I2C, PDM, Alarm |
| MOQ | 21787 |
| Pkg. Type | WAFER |
| Qty. per Carrier (#) | 0 |
| Qualification Level | Standard |
| Requires Terms and Conditions | Does not require acceptance of Terms and Conditions |
| Resolution (bits) | 18 |
| Sample Rate Max (KHz) | 0.55 |
| Supply Voltage (V) | 1.68 - 3.6 |
| Tape & Reel | No |
| 掲載 | No |
ZSSC3230は、静電容量センサ信号の高精度な静電容量からデジタルへの変換とセンサ固有の補正を行う不揮発性マルチタイムプログラマブル(MTP)メモリに保存された校正係数を用いて、内部のデジタル信号プロセッサが補正アルゴリズムを実行することで実現されます。ZSSC3230のプログラミングは、シリアルインタフェースから簡単に行えます。 このインタフェースは、PC制御の校正手順に使用され、校正係数のセットをメモリにプログラムします。 ZSSC3230は、最大30pFの静電容量センサに対応し、最大18ビットの出力分解能を提供することが可能です。 シングルエンドの静電容量センサに対応しています。 測定値および補正後のセンサ値をI2C(≤ 3.4MHz)で出力することが可能です。
ZSSC3230は、高速制御、安全、リアルタイムセンシングアプリケーションをサポートするために、信号処理の高速化、分解能の向上、ノイズ耐性の改善を実現し、エネルギー効率に対する高い要求を満たしています。