メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ハイエンド24ビット・センサ信号コンディショナIC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:WAFER
Pkg. Code:DICE
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):0.0 x 0.0 x 0.0
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)0
Carrier TypeWafer
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Description304μm thickness
Pkg. Dimensions (mm)0.0 x 0.0 x 0.0
Qty. per Reel (#)0
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Wafer Fab LocationTAIWAN
Adj. Analog Gain6.6 - 216
Automotive Qual.No
FunctionResistive SSC
Input TypeSingle-bridge
InterfaceI2C, SPI
MOQ16500
Pkg. TypeWAFER
Qty. per Carrier (#)0
Qualification LevelStandard
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Resolution (bits)24
Sample Rate Max (KHz)1.1
Supply Voltage (V)1.68 - 3.6
Tape & ReelNo

説明

ZSSC3224は、差動または擬似差動の入力信号を高精度に増幅し、アナログからデジタルに変換するセンサ信号コンディショナ(SSC)用ICです。 高分解能のセンサモジュールアプリケーション用に設計されたZSSC3224は、測定信号のオフセット、スパン、1次および2次の温度補償を行うことができます。 抵抗ブリッジや絶対値電圧センサの補正用に開発されたもので、内部センサで測定した温度出力を補正して出力することも可能です。 測定値および補正されたセンサ値は、I2C(≤3.4MHz)またはSPI(≤20MHz)として設定可能なデジタル出力ピンから提供されます。 信号オフセット、感度、温度、非直線性のデジタル補償は、補正アルゴリズムを実行する26ビットの内蔵デジタルシグナルプロセッサ(DSP)によって実現されています。 校正係数は、信頼性の高い不揮発性のマルチタイムプログラマブル(MTP)メモリにオンチップで保存されます。 ZSSC3224のプログラミングは、シリアルインタフェースから簡単に行うことができます。 このインタフェースは、PC制御の校正手順に使用され、校正係数のセットをメモリにプログラムします。 ZSSC3224は、高速制御、安全、リアルタイムセンシングアプリケーションをサポートするために、信号処理の高速化、分解能の向上、ノイズ耐性の改善を実現し、エネルギー効率に対する高い要求を満たしています。