メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
デジタル出力付き静電容量センサ信号コンディショナ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TSSOP
Pkg. Code:PGG14
Lead Count (#):14
Pkg. Dimensions (mm):5.0 x 4.4 x 1.0
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)14
Carrier TypeTube
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pitch (mm)0.65
Pkg. Dimensions (mm)5.0 x 4.4 x 1.0
Qty. per Reel (#)0
Qty. per Carrier (#)96
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Wafer Fab LocationGERMANY
Assembly LocationPHILIPPINES
Adj. Analog Gain2 - 8, 8 - 32, 32 - 130
Automotive Qual.No
FunctionCapacitive SSC
Input TypeSingle-capacitor
InterfaceI2C, SPI, PDM, Two Alarms
Length (mm)5
MOQ96
Package Area (mm²)22
Pkg. TypeTSSOP
Qualification LevelStandard
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Resolution (bits)14
Sample Rate Max (KHz)1
Supply Voltage (V)2.3 - 5.5
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1
Width (mm)4.4

説明

ZSSC3123 cLite™は、静電容量センサ信号の正確な静電容量から、デジタルへの変換とセンサ固有の補正を行うためのCMOS集積回路です。 センサのオフセット、感度、温度ドリフトのデジタル補償は、不揮発性EEPROMに保存された校正係数を用いて、内蔵のデジタル信号プロセッサで補正アルゴリズムを実行することにより行われます。 ZSSC3123は、分解能、速度、レンジの設定により、最大260pFの静電容量と125aF/LSBから1pF/LSBの感度を持つ静電容量センサ用に構成可能です。 単体静電容量センサ(両端子にアクセス可能であること)、差動静電容量センサの両方に対応しています。 測定値および補正されたセンサ値は、I2C、SPI、PDM、またはアラームとして出力することができます。 I2Cインタフェースは、PC制御による簡単な校正手順に使用でき、校正係数のセットをオンチップEEPROMにプログラムすることが可能です。 校正されたZSSC3123と特定のセンサをデジタルで嵌合します。高速かつ高精度でありながら、外部デバイスやレーザによるトリミングのコストオーバーヘッドがありません。