| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | WAFER |
| Pkg. Code: | DICE |
| Lead Count (#): | |
| Pkg. Dimensions (mm): | 0.0 x 0.0 x 0.0 |
| Pitch (mm): |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| Lead Count (#) | 0 |
| Carrier Type | Wafer |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 0.0 x 0.0 x 0.0 |
| Qty. per Reel (#) | 0 |
| Qty. per Carrier (#) | 0 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | e3 Sn |
| Temp. Range (°C) | -40 to 85°C |
| Wafer Fab Location | GERMANY |
| Adj. Analog Gain | 2 - 8, 8 - 32, 32 - 130 |
| Automotive Qual. | No |
| Function | Capacitive SSC |
| Input Type | Single-capacitor |
| Interface | I2C, SPI, PDM, Two Alarms |
| MOQ | 9000 |
| Pkg. Type | WAFER |
| Qualification Level | Standard |
| Requires Terms and Conditions | Does not require acceptance of Terms and Conditions |
| Resolution (bits) | 14 |
| Sample Rate Max (KHz) | 1 |
| Supply Voltage (V) | 2.3 - 5.5 |
| Tape & Reel | No |
ZSSC3123 cLite™は、静電容量センサ信号の正確な静電容量から、デジタルへの変換とセンサ固有の補正を行うためのCMOS集積回路です。 センサのオフセット、感度、温度ドリフトのデジタル補償は、不揮発性EEPROMに保存された校正係数を用いて、内蔵のデジタル信号プロセッサで補正アルゴリズムを実行することにより行われます。 ZSSC3123は、分解能、速度、レンジの設定により、最大260pFの静電容量と125aF/LSBから1pF/LSBの感度を持つ静電容量センサ用に構成可能です。 単体静電容量センサ(両端子にアクセス可能であること)、差動静電容量センサの両方に対応しています。 測定値および補正されたセンサ値は、I2C、SPI、PDM、またはアラームとして出力することができます。 I2Cインタフェースは、PC制御による簡単な校正手順に使用でき、校正係数のセットをオンチップEEPROMにプログラムすることが可能です。 校正されたZSSC3123と特定のセンサをデジタルで嵌合します。高速かつ高精度でありながら、外部デバイスやレーザによるトリミングのコストオーバーヘッドがありません。