メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
複数出力オプション付きの先進差動センサ信号コンディショナ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SSOP
Pkg. Code:PYG16
Lead Count (#):16
Pkg. Dimensions (mm):6.2 x 5.3 x 1.73
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)16
Carrier TypeTube
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pitch (mm)0.65
Pkg. Dimensions (mm)6.2 x 5.3 x 1.73
Qty. per Reel (#)0
Qty. per Carrier (#)77
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-25 to 85°C
Country of Wafer FabricationGERMANY
Country of AssemblyPHILIPPINES
Adj. Analog Gain3 - 3, 7 - 7, 9 - 9, 14 - 14, 26 - 26, 35 - 35, 52 - 52, 70 - 70, 105 - 105, 140 - 140, 210 - 210, 280 - 280, 420 - 420
Automotive Qual.No
FunctionResistive SSC
Input TypeSingle-bridge
InterfaceRatiometric Voltage, Absolute Voltage, ZACwire™, I2C, SPI, Two PWMs, Two Alarms
Length (mm)6.2
MOQ77
Package Area (mm²)32.9
Pkg. TypeSSOP
Price (USD)$5.91889
Qualification LevelStandard
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Resolution (bits)15
Sample Rate Max (KHz)3.9
Supply Voltage (V)2.7 - 40
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.73
Width (mm)5.3

説明

ZSC31050は、ブリッジセンサ信号の増幅とセンサ固有の補正を行うCMOS集積回路です。 このデバイスは、補正アルゴリズムを実行する16ビットRISCマイクロコントローラによって、センサのオフセット、感度、温度ドリフト、非直線性のデジタル補償を提供します。 ZSC31050は、ほぼすべての抵抗ブリッジセンサ(ピエゾ抵抗式や鋼膜式圧力センサなど)に対応します。 さらに、このデバイスは別の温度センサとのインタフェースも可能です。 双方向デジタルインタフェース(I2C、SPI、ZACwire™)は、オンチップEEPROMへの校正係数の書き込みとプログラミングを含む、PC制御のシンプルな校正手順に使用することができます。 ZSC31050は、産業用、医療用、民生用アプリケーション向けに設計されており、特にほとんどの圧力センサに適しています。 また、力、トルク、加速度、角度、位置、回転の各センサにも使用可能です。