メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
オゾン(O3)と二酸化窒素(NO2)むけのガスセンサ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LGA
Pkg. Code:LVG12
Lead Count (#):12
Pkg. Dimensions (mm):3.0 x 3.0 x 0.9
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeLGA
Lead Count (#)12
Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
DescriptionWaterproof package-IP67 rating with removable sticker
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 3.0 x 0.9
Qty. per Reel (#)0
Qty. per Carrier (#)490
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye4 Au
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
FunctionO3 and NO2 Gas Sensor
Length (mm)3
MOQ490
Output Banks (#)3
Pitch (mm)0.5
Prog. ClockNo
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelNo
Thickness (mm)0.9
Width (mm)3

説明

ZMOD4510ガスセンサプラットフォームは、屋内外のさまざまなアプリケーションでオゾンや窒素酸化物を検出します。 モジュールは、ガスセンサ素子と信号処理IC(センサシグナルコンディショナ)で構成される12ピンLGA(標準仕様3.0mm×3.0mm×0.7mm)です。 センサ素子は、シリコンベースのMEMS構造上のヒータ素子とMOx(金属酸化物)ケミレジスタで構成されています。 センサシグナルコンディショナはMOxセンサの温度を制御し、ガス濃度の関数であるMOx抵抗を測定します。

機械学習により精度を高めたファームウエアとの組み合わせにより、いくつかのモードでZMOD4510を動作させることができます。ZMOD4510用の最新のファームウエアは、屋内および屋外のオゾンや二酸化窒素の検知に最適。