メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • ファームウエアにより選択可能な測定モード:
    • 二酸化窒素(NO2)およびオゾン(O3)の非選択的測定
    • 超低消費電力による選択的なオゾン(O3)測定
  • 米国環境保護庁(EPA)など空気質の国際基準に対応
  • 平均消費電力0.2mWの超低消費電力を実現
  • 外部リセット端子(アクティブLOW)
  • 耐シロキサン
  • RoHS指令準拠
  • 動作温度: -40℃~+65℃
  • 電源電圧:1.7V~3.6V
  • 防水・防塵仕様を用意(IP67認定)
  • パッケージサイズ:
    • 3.0mm x 3.0mm x 0.7mm (標準版)
    • 3.0mm x 3.0mm x 0.9mm (IP67バージョン)

説明

ZMOD4510ガスセンサプラットフォームは、屋内外のさまざまなアプリケーションでオゾンや窒素酸化物を検出します。 モジュールは、ガスセンサ素子と信号処理IC(センサシグナルコンディショナ)で構成される12ピンLGA(標準仕様3.0mm×3.0mm×0.7mm)です。 センサ素子は、シリコンベースのMEMS構造上のヒータ素子とMOx(金属酸化物)ケミレジスタで構成されています。 センサシグナルコンディショナはMOxセンサの温度を制御し、ガス濃度の関数であるMOx抵抗を測定します。

機械学習により精度を高めたファームウエアとの組み合わせにより、いくつかのモードでZMOD4510を動作させることができます。ZMOD4510用の最新のファームウエアは、屋内および屋外のオゾンや二酸化窒素の検知に最適。

型名状態サンプル在庫パッケージLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)DescriptionPkg. Dimensions (mm)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
ZMOD4510AI1RObsoleteN/A在庫ありLGA12#Reel3Standard package3.0 x 3.0 x 0.74000#0Yese4 Au-40 to 85°C
ZMOD4510AI1VObsoleteN/A在庫ありLGA12#Tray3Standard package3.0 x 3.0 x 0.70490#Yese4 Au-40 to 85°C
ZMOD4510AI2RObsoleteN/A在庫ありLGA12#Reel3Standard package with removable sticker3.0 x 3.0 x 0.74000#0Yese4 Au-40 to 85°C
ZMOD4510AI2VObsoleteN/A在庫ありLGA12#Tray3Standard package with removable sticker3.0 x 3.0 x 0.70490#Yese4 Au-40 to 85°C
ZMOD4510AI3RObsoleteN/A在庫ありLGA12#Reel3Waterproof package-IP67 rating3.0 x 3.0 x 0.94000#0Yese4 Au-40 to 85°C
ZMOD4510AI3VObsoleteN/A在庫ありLGA12#Tray3Waterproof package-IP67 rating3.0 x 3.0 x 0.90490#Yese4 Au-40 to 85°C
ZMOD4510AI4RObsoleteN/A在庫切れLGA12#Reel3Waterproof package-IP67 rating with removable sticker3.0 x 3.0 x 0.94000#0Yese4 Au-40 to 85°C
ZMOD4510AI4VObsoleteN/A在庫ありLGA12#Tray3Waterproof package-IP67 rating with removable sticker3.0 x 3.0 x 0.90490#Yese4 Au-40 to 85°C