| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | LGA |
| Pkg. Code: | LGG12 |
| Lead Count (#): | 12 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 3.0 x 3.0 x 0.7 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Pkg. Type | LGA |
| Lead Count (#) | 12 |
| Carrier Type | Tray |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Description | Standard package |
| Pkg. Dimensions (mm) | 3.0 x 3.0 x 0.7 |
| Qty. per Reel (#) | 0 |
| Qty. per Carrier (#) | 490 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | e4 Au |
| Temp. Range (°C) | -40 to 85°C |
| Function | O3 and NO2 Gas Sensor |
| Length (mm) | 3 |
| MOQ | 490 |
| Output Banks (#) | 3 |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Price (USD) | $3.8004 |
| Prog. Clock | No |
| Requires Terms and Conditions | Does not require acceptance of Terms and Conditions |
| Tape & Reel | No |
| Thickness (mm) | 0.7 |
| Width (mm) | 3 |
ZMOD4510ガスセンサプラットフォームは、屋内外のさまざまなアプリケーションでオゾンや窒素酸化物を検出します。 モジュールは、ガスセンサ素子と信号処理IC(センサシグナルコンディショナ)で構成される12ピンLGA(標準仕様3.0mm×3.0mm×0.7mm)です。 センサ素子は、シリコンベースのMEMS構造上のヒータ素子とMOx(金属酸化物)ケミレジスタで構成されています。 センサシグナルコンディショナはMOxセンサの温度を制御し、ガス濃度の関数であるMOx抵抗を測定します。
機械学習により精度を高めたファームウエアとの組み合わせにより、いくつかのモードでZMOD4510を動作させることができます。ZMOD4510用の最新のファームウエアは、屋内および屋外のオゾンや二酸化窒素の検知に最適。