メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
冷凍空調品質センサプラットフォーム

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LGA
Pkg. Code:LGG12
Lead Count (#):12
Pkg. Dimensions (mm):3.0 x 3.0 x 0.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeLGA
Lead Count (#)12
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Qty. per Reel (#)4000
Qty. per Carrier (#)0
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye4 Au
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
FunctionAir Quality Sensor for Refrigeration and Food Storage
Length (mm)3
MOQ4000
Output Banks (#)3
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 3.0 x 0.7
Price (USD)$4.56246
Prog. ClockNo
Reel Size (in)13
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelYes
Thickness (mm)0.7
Width (mm)3

説明

ZMOD4450ガスセンサモジュールは、食品の熟成や腐敗に関連するガスを検出するために設計された、ソフトウェア設定可能なプラットフォームで、冷凍空気品質(RAQ)アプリケーションに最適です。 センサは、ガスセンサ素子とCMOS信号処理ICからなる12ピンLGA(3.0 × 3.0 × 0.7mm)です。モジュールのセンサ素子は、シリコンベースのMEMS構造上にマイクロヒータとセンシング材料が集積されています。 ガス濃度の関数である金属酸化物(MOx)伝導度を測定します。

測定結果はI²Cインタフェース経由でユーザのマイクロプロセッサに読み込まれ、マイクロプロセッサはデータを処理してガスのレベルを決定し、食品の腐敗の可能性を示すことができます。 このセンサは、空気質の浄化・改善システムの起動や管理に使用することができます。 ZMOD4450は消費電流が低いため、冷蔵庫の制御システム、果物や野菜の品質測定、保存状態のモニタなどのアプリケーションに最適なセンサです。