ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。
データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。
| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | CLCC |
| Pkg. Code: | JU6 |
| Lead Count (#): | 6 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 7.0 x 5.0 x 1.3 |
| Pitch (mm): | 2.54 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| Lead Count (#) | 6 |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | e4 Au |
| Temp. Range (°C) | -40 to 85°C |
| Assembly Location | TAIWAN |
| Wafer Fab Location | TAIWAN |
| Length (mm) | 7 |
| MOQ | 1000 |
| Pitch (mm) | 2.54 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 7.0 x 5.0 x 1.3 |
| Pkg. Type | CLCC |
| Price (USD) | $1.47429 |
| Product Category | Crystal Oscillators |
| Qty. per Carrier (#) | 0 |
| Qty. per Reel (#) | 1000 |
| Reel Size (in) | 7 |
| Tape & Reel | Yes |
| Thickness (mm) | 1.3 |
| Width (mm) | 5 |
XLは、1000fs以下の位相ジッタを持つ水晶ベースのPLLクロックオシレータファミリです。 XLシリーズは、0.750MHzから1350MHzまでの幅広い周波数帯で、ノイズ低減技術に重点を置いた独自のASICファミリを採用した水晶オシレータです。
3次ΔΣ変調器により、従来のバルククォーツやSAWオシレータに匹敵するレベルまでノイズを低減します。 短納期、低価格、低ノイズ、広い周波数範囲、優れた周囲環境性能により、XLデバイスは従来の技術に勝る優れた選択肢となります。 XL(XOオプション)デバイスは±20ppm、XL(VCXOオプション)デバイスは±50ppmのAPRを実現しました。いずれのオプションも、標準周波数、カスタム周波数ともに極めて短納期です。