メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 周波数範囲: 0.750MHz 〜 1350MHz
  • 出力タイプ: LVDS, LVPECL, LVCMOS
  • 位相ジッタ (12kHz 〜 20MHz): 750fs 〜 890fs typ.(1000fs max.)
  • 電源電圧: 2.5V または 3.3V
  • パッケージ・オプション:
    • 3.2 x 2.5 x 1.0 mm (VCXOでは使用不可)
    • 5.0 x 3.2 x 1.2 mm
    • 7.0 x 5.0 x 1.3 mm
  • 周波数安定性: ± 20ppm ± 25ppm, ± 50ppm, or ± 100 ppm
    • 動作温度範囲: -20°C 〜 +70°C
  • 周波数安定性: ± 25ppm, ± 50ppm, or ± 100 ppm
    • 動作温度範囲: -40°C 〜 +85°C
  • 周波数安定性: ± 50ppm, or ± 100 ppm
    • 動作温度範囲:  -40°C 〜 +105°C
  • 0.5VDCからVDDまでの85ppm/volt (typ.)のkV(VCXOのみ)
    • Vcレンジで±10%より優れた直線性

説明

XLは、1000fs以下の位相ジッタを持つ水晶ベースのPLLクロックオシレータファミリです。 XLシリーズは、0.750MHzから1350MHzまでの幅広い周波数帯で、ノイズ低減技術に重点を置いた独自のASICファミリを採用した水晶オシレータです。

3次ΔΣ変調器により、従来のバルククォーツやSAWオシレータに匹敵するレベルまでノイズを低減します。 短納期、低価格、低ノイズ、広い周波数範囲、優れた周囲環境性能により、XLデバイスは従来の技術に勝る優れた選択肢となります。 XL(XOオプション)デバイスは±20ppm、XL(VCXOオプション)デバイスは±50ppmのAPRを実現しました。いずれのオプションも、標準周波数、カスタム周波数ともに極めて短納期です。

発振器のカスタマイズ

本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パラメータ

属性
FunctionXO, VCXO
Output TypeHCMOS, LVDS, LVPECL
Output Freq Range (MHz)0.75 - 1350
Supply Voltage (V)2.5 - 2.5, 3.3 - 3.3
Phase Jitter Max RMS (ps)1
Freq. Stability Total (± PPM)20, 25, 50, 100
Temp. Range (°C)-20 to +70, -40 to +85, -40 to +105, -40 to 85°C
Product CategoryCrystal Oscillators

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
6
CLCC7.0 x 5.0 x 1.362.54

アプリケーション・ブロック図

Multi-protocol network system block diagram utilizes the industrial communication MPU and various devices to support communication protocols like Ethernet-based OPC UA and BACnet.
ビルディングオートメーションのためのマルチプロトコルネットワークシステム
マルチプロトコルネットワークシステムは、さまざまなビルオートメーションシステムからデータを収集し、産業用通信技術を組み込んでいます。
Industrial Gigabit Ethernet SoM block diagram features integrated memory and dual industrial Ethernet Gigabit interface offering an all-in-one solution for high-speed industrial connectivity.
産業用ギガビットイーサネットシステムオンモジュール
産業用ギガビットイーサネットSoMは、高速データ伝送と容易な統合を可能にし、効率的な業界使用を実現します。

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。
型名状態サンプル在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Freq. Stability Total (± PPM)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
XLH736002.097152IActiveAvailable在庫切れ問合せCLCC1ku | $0.96#Reel1Yese4 Au-40 to 85°CTAIWANTAIWAN
XLxxxxxxx.xxxxxxx1ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
Package6#100± PPMYes-40 to +85
XLxxxxxxx.xxxxxxx2ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
Package6#50± PPMYes-40 to +105
XLxxxxxxx.xxxxxxx3ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
Package6#25± PPMYes-20 to +70
XLxxxxxxx.xxxxxxx4ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
Package6#20± PPMYes-20 to +70

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

サポートコミュニティ

  1. CubeSuite+ デバッグパネル

    ramothです。CubeSuite+ のデバッグ・ツールのウォッチ・パネルで、右クリック→配列のインデックスを16進数表記(Y)によって、配列のイ ...

    2013年5月10日
  2. RX DSPライブラリの使用方法について

    現在、CS+の開発環境を使用してRX_DSP_Sample_CCRXのサンプルプロジェクトを利用してDSPの実行の確認を行っています。 今回実 ...

    2018年2月21日
  3. e2 studioでCMakeでビルドする、というアプリケーションノートがあるのですがスマートコンフィグレータは使えるのでしょうか?

    こんにちは。NoMaYです。Visual Studio 2022を触っていて、これからVisual Studio上でCC-RX/CC-RL/CC-RHを使うならCMakeを使うのが良いのかな?と ...

    2021年11月24日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (31件)

ナレッジベース

  1. "xl console DomU"に失敗します。

    最終更新日: 2023/11/14 Question: "xl console DomU"に失敗します。 Answer: SDK v3.16.0での制限事項です。SDK v3.16.1で修正済みのため最新版をご ...

    2023年11月14日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。