メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Standards compliant with DisplayPort v1.1a, HDCP v1.3 and EDID v1.4
  • Main link data bit-rates of 2.7Gbps(HBR) per lane and 1.62Gbps (LBR) per lane form an upstream source device
  • Supports 1/2/4 lanes of main link with the source
  • Dedicated I2C slave for main processor to access the VPP1101A or function as I2C master to access peripheral devices
  • Output resolution monitor panel: up to 2560x2048@50Hz reduced blanking, QSXGA
  • Output resolution TV Panel: up to full HD 1920x1080p@120Hz
  • Input up to 36bit per pixel at 1080p@120Hz
  • Digital audio interface supports one I2S output for connection to external low cost stereo audio DAC
  • Built-in OTP for storage of HDCP key data
  • Available in both QFP and QFN packages

説明

The VPP1101A is a VESA DisplayPort v1.1a-compliant receiver. It supports 1/2/4 main lanes, one bi-directional aux channel and single/dual bus outputs of up to 2560x2048@50Hz reduced-blanking mode, QSXGA, digital video data with 6/8/10-bit per color. The output of VPP1101 takes LVTTL format to downstream display devices.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
VPP1101AEVGObsoleteN/AOut of StockTQFP128#CYesTray
VPP1101AEVG8ObsoleteN/AOut of StockTQFP128#CYesReel
VPP1101ANQGObsoleteN/AOut of StockVFQFPN132#CYesTray
VPP1101ANQG8ObsoleteN/AOut of StockVFQFPN132#CYesReel
VPP1101APNGObsoleteN/AOut of StockTQFP128#CYesTray
VPP1101APNG8ObsoleteN/AOut of StockTQFP128#CYesReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。