メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:PLQP0144KD-D
Lead Count (#):144
Pkg. Dimensions (mm):20x20
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUV850ES
Program Memory (KB)0
Lead Count (#)144
CAN (ch)0
RTCNo
DMANo
EthernetNo
LVD or PVDNo
Family NameV850
Length (mm)20
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)20x20
Width (mm)20

説明

本グループは現在ご採用中のお客様限定のサポートとなります。 新規ご採用につきましては、 V850ES/Sx3 または RH850/F1L 等の製品をご検討下さい。