メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
32 ビットマイクロコントローラ

パッケージ情報

Pkg. Type:LFBGA
Pkg. Code:pkg_7871
Lead Count (#):121
Pkg. Dimensions (mm):8 x 8 x 1.31
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD70F3793F1(S)-CAH-A)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUV850ES
Bit Size32
Program Memory (KB)512
Data Flash (KB)0
RAM (KB)40
Lead Count (#)121
Supply Voltage (V)2 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)20
I/O Ports83
Timer16-bit x 8-ch
ADC10-bit x 12-ch
RTCYes
DMAYes
EthernetNo
LVD or PVDYes
DAC8-bit x 2-ch
Temp. Range (°C)-40 to +85
Carrier TypeTray
Family NameV850
Lead CompliantYes
Length (mm)8
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)8 x 8 x 1.31
Pkg. TypeLFBGA
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.31
Width (mm)8

説明

ROM/RAM,タイマ/カウンタ,シリアル・インタフェース,A/D コンバータ,D/Aコンバータ,DMAコントローラ,などの周辺機能を内蔵しています。デジカメや電力メータ、モバイル端末など超低消費電力が要求されるアプリケーションに優れたコストパフォーマンスを発揮します。