メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
32 ビットマイクロコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:pkg_8039
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):14 x 14 x 1.7
Pitch (mm):0.8

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD70F3714GC(S)-8BS-A)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUV850ES
Bit Size32
Program Memory (KB)128
Data Flash (KB)0
RAM (KB)6
Lead Count (#)64
Supply Voltage (V)3.5 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)20
I/O Ports39
Timer16-bit x 7-ch
ADC10-bit x 8-ch
RTCNo
DMANo
EthernetNo
LVD or PVDYes
Temp. Range (°C)-40 to +85
Family NameV850
Lead CompliantYes
Length (mm)14
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)14 x 14 x 1.7
Pkg. TypeLQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Width (mm)14

説明

V850ES/IE2は,V850ES CPUコアを使用し,ROM/RAM,タイマ/カウンタ,シリアル・インタフェース,ウォッチドッグ・タイマ,A/Dコンバータなどの周辺機能を内蔵した32ビット・シングルチップ・マイクロコントローラです。