メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
32 ビットマイクロコントローラ

パッケージ情報

Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:pkg_2988
Lead Count (#):144
Pkg. Dimensions (mm):20 x 20 x 1.6
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
RoHS (UPD70F3757GJ-GAE-AX)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUV850ES
Bit Size32
Program Memory (KB)512
Data Flash (KB)0
RAM (KB)32
Lead Count (#)144
Supply Voltage (V)3.7 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)32
I/O Ports128
Timer16-bit x 9-ch
ADC10-bit x 24-ch
RTCNo
DMAYes
EthernetNo
LVD or PVDYes
Temp. Range (°C)-40 to +85
Family NameV850
Lead CompliantYes
Length (mm)20
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)20 x 20 x 1.6
Pkg. TypeLQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.6
Width (mm)20

説明

高性能を要求する多重通信システムに適しています。