メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_2992
Lead Count (#):176
Pkg. Dimensions (mm):24 x 24 x 1.6
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD70F3384M2GMA1-GAR-AX)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Program Memory (KB)768
RAM (KB)48
Lead Count (#)176
CAN (ch)5
I/O Ports152
Timer16-bit x 12-ch
ADC10-bit x 40-ch
DMAYes
Temp. Range (°C)-40 to +110
Bit Size32
CPUV850ES
Data Flash (KB)32
EthernetNo
Family NameV850
LVD or PVDYes
Lead CompliantYes
Length (mm)24
MOQ1
Operating Freq (Max) (MHz)48
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)24 x 24 x 1.6
Pkg. TypeLFQFP
RTCNo
Supply Voltage (V)3.3 - 5.5
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.6
Width (mm)24

説明

V850ES/Fx3は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RH850/F1L、RH850/F1H をご検討ください。