メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_3035
Lead Count (#):80
Pkg. Dimensions (mm):12 x 12 x 1.6
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Program Memory (KB)128
RAM (KB)8
Lead Count (#)80
CAN (ch)1
I/O Ports67
Timer16-bit x 7-ch
ADC10-bit x 12-ch
DMAYes
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Bit Size32
CPUV850ES
Data Flash (KB)32
EthernetNo
Family NameV850
LVD or PVDYes
Length (mm)12
Operating Freq (Max) (MHz)32
Pkg. Dimensions (mm)12 x 12 x 1.6
RTCNo
Supply Voltage (V)3.3 - 5.5
Width (mm)12

説明

V850ES/Fx3は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RH850/F1L、RH850/F1H をご検討ください。