メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:PLQP0176KE-A
Lead Count (#):176
Pkg. Dimensions (mm):24x24
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUV850E2M
Bit Size32
Program Memory (KB)1536
Data Flash (KB)32
RAM (KB)192
Lead Count (#)176
Supply Voltage (V)3 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)160
CAN (ch)2
I/O Ports127
Timer16-bit x 32-ch, 32-bit x 4-ch
ADC10-bit x 16-ch
RTCYes
DMAYes
EthernetYes
LVD or PVDYes
Temp. Range (°C)-40 to +105°C
Family NameV850
Length (mm)24
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)24x24
Width (mm)24

説明

本グループは現在ご採用中のお客様限定のサポートとなります。 新規ご採用につきましては、 RH850/F1L、RH850/F1H、RH850/D1L または RH850/D1M 等の製品をご検討下さい。