メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
32 ビットマイクロコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:PLQP0144KE-A
Lead Count (#):144
Pkg. Dimensions (mm):20 x 20 x 1.6
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUV850E2M
Bit Size32
Program Memory (KB)1024
Data Flash (KB)32
RAM (KB)80
Lead Count (#)144
Supply Voltage (V)3 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)160
CAN (ch)2
I/O Ports73
Timer16-bit x 32-ch, 32-bit x 8-ch
ADC10-bit x 22-ch
RTCNo
DMAYes
EthernetNo
LVD or PVDYes
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Family NameV850
Length (mm)20
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)20 x 20 x 1.6
Width (mm)20

説明

V850E2/Px4マイコンはロックステップ動作のための2個のV850E2M・ CPUコアを内蔵しています。1つは通常動作ためのマスタCPUとして動作し、もう一方のCPUはマスタCPUをモニタリングしています。 最大1024 KBフラッシュ/144ピンQFPパッケージのV850E2/Px4 (V850E2/PJ4)は機能安全と高性能を同時に要求される車載アプリケーションに最適です。