メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
32 ビットマイクロコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_2980
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):14 x 14 x 1.6
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Program Memory (KB)0
Lead Count (#)100
CAN (ch)0
RTCNo
DMANo
EthernetNo
LVD or PVDNo
Family NameV850
Length (mm)14
Pkg. Dimensions (mm)14 x 14 x 1.6
Width (mm)14

説明

V850E2/Px4マイコンはロックステップ動作のための2個のV850E2M・ CPUコアを内蔵しています。1つは通常動作ためのマスタCPUとして動作し、もう一方のCPUはマスタCPUをモニタリングしています。 最大1024 KBフラッシュ/144ピンQFPパッケージのV850E2/Px4 (V850E2/PJ4)は機能安全と高性能を同時に要求される車載アプリケーションに最適です。