メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:PLQP0176KF-A
Lead Count (#):176
Pkg. Dimensions (mm):24 x 24 x 1.6
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUV850E2M
Bit Size32
Program Memory (KB)2048
Data Flash (KB)64
RAM (KB)144
Lead Count (#)176
Supply Voltage (V)3 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)80
CAN (ch)4
I/O Ports128
Timer16-bit x 72-ch, 32-bit x 8-ch
ADC12-bit x 40-ch
RTCYes
DMAYes
EthernetNo
LVD or PVDYes
Temp. Range (°C)-40 to +110°C
Family NameV850
Length (mm)24
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)24 x 24 x 1.6
Width (mm)24

説明

本グループは現在ご採用中のお客様限定のサポートとなります。 新規ご採用につきましては、 RH850/F1L または RH850/F1H の製品等をご検討下さい。