| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | LFQFP |
| Pkg. Code: | pkg_2992 |
| Lead Count (#): | 176 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 24 x 24 x 1.6 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Pb (Lead) Free | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| CPU | V850E1 |
| Program Memory (KB) | 0 |
| Lead Count (#) | 176 |
| CAN (ch) | 0 |
| RTC | No |
| DMA | No |
| Ethernet | No |
| LVD or PVD | No |
| Family Name | V850 |
| Length (mm) | 24 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 24 x 24 x 1.6 |
| Width (mm) | 24 |
ROM/RAM,タイマ/カウンタ,シリアル・インタフェース,A/Dコンバータ,D/Aコンバータ,IEBusTM (Inter Equipment BusTM)コントローラ,CAN (Controller Area Network)コントローラなどの周辺機能を内蔵しています。車載マルチメディア機器に優れたコストパフォーマンスを発揮します。