メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
32 ビットマイクロコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFP
Pkg. Code:pkg_8069
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):20 x 14 x 3
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD70F3186GF-3BA-A)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUV850E1
Bit Size32
Program Memory (KB)256
Data Flash (KB)0
RAM (KB)12
Lead Count (#)100
Supply Voltage (V)4 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)64
I/O Ports64
Timer16-bit x 9-ch
ADC10-bit x 16-ch
RTCNo
DMAYes
EthernetNo
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Family NameV850
Lead CompliantYes
Length (mm)20
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)20 x 14 x 3
Pkg. TypeQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)3
Width (mm)14

説明

V850E/IA3, V850E/IA4は,32ビット・シングルチップ・マイクロコントローラです。ROM, RAM,および,DMAコントローラ,タイマ/カウンタ,ウォッチドッグ・タイマ,シリアル・インタフェース,A/Dコンバータ,一次ΔΣ変換方式A/D コンバータ,ROMコレクション,オンチップ・デバッグなどの周辺機能を内蔵し,大容量データ処理と高度なリアルタイム制御を実現します。