メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
32 ビットマイクロコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:pkg_8041
Lead Count (#):80
Pkg. Dimensions (mm):14 x 14 x 1.7
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD703183GC-XXX-8BT-A)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUV850E1
Bit Size32
Program Memory (KB)128
Data Flash (KB)0
RAM (KB)6
Lead Count (#)80
Supply Voltage (V)4 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)64
I/O Ports50
Timer16-bit x 8-ch
ADC10-bit x 12-ch
RTCNo
DMAYes
EthernetNo
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Family NameV850
Lead CompliantYes
Length (mm)14
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)14 x 14 x 1.7
Pkg. TypeLQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Width (mm)14

説明

V850E/IA3, V850E/IA4は,32ビット・シングルチップ・マイクロコントローラです。ROM, RAM,および,DMAコントローラ,タイマ/カウンタ,ウォッチドッグ・タイマ,シリアル・インタフェース,A/Dコンバータ,一次ΔΣ変換方式A/D コンバータ,ROMコレクション,オンチップ・デバッグなどの周辺機能を内蔵し,大容量データ処理と高度なリアルタイム制御を実現します。