メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:FBGA
Pkg. Code:pkg_7901
Lead Count (#):180
Pkg. Dimensions (mm):13 x 13 x 1.58
Pitch (mm):0.8

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD70F3038F1-EN2-A)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)180
RTCNo
DMANo
EthernetNo
LVD or PVDNo
Family NameV850
Lead CompliantYes
Length (mm)13
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)13 x 13 x 1.58
Pkg. TypeFBGA
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.58
Width (mm)13

説明

V850/SV1グループは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。