メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFP
Pkg. Code:pkg_8069
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):20 x 14 x 3
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD70F3032BYGF-3BA)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size32
CPUV850
DMANo
Data Flash (KB)0
EthernetNo
Family NameV850
LVD or PVDNo
Lead CompliantNo
Lead Count (#)100
Length (mm)20
MOQ1
Pb (Lead) FreeNo
Pkg. Dimensions (mm)20 x 14 x 3
Pkg. TypeQFP
RTCNo
Tape & ReelNo
Thickness (mm)3
Width (mm)14

説明

V850/SB1とV850/SB2は、現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。