| Pkg. Type: | |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | |
| Pkg. Dimensions (mm): | |
| Pitch (mm): |
| Pb (Lead) Free | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Function | PLC Modem IC |
μPD809508は、狭帯域向け電力線通信 (Narrow Band PLC (Power Line Communication))用モデムICです。μPD809508は、電力線通信のプロトコル制御を行うMCU (MACコントローラ)とモデム信号処理を実行するDSPを内蔵し、ソフトウェアにて電力線通信機能を実現します。また、グローバル規格準拠のプロトコルスタック ライブラリ (G3-PLCやPRIME規格)の提供が可能です。