メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:HWQFN
Pkg. Code:pkg_3443
Lead Count (#):56
Pkg. Dimensions (mm):8x8
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Program Memory (KB)0
Lead Count (#)56
RTCNo
LVD or PVDNo
DMANo
CAN (ch)0
EthernetNo
Family Name78K
Length (mm)8
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)8x8
Width (mm)8

説明

UPD78F8058は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては2.4GHz帯無線通信 Bluetooth® low energy に対応した RL78/G1D 、SubGHz帯無線通信 IEEE802.15.4e/gに対応した RL78/G1H などをご検討ください。