メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
LCDリモコン用 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:pkg_8041
Lead Count (#):80
Pkg. Dimensions (mm):14 x 14 x 1.7
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD789417AGC-XXX-8BT-A)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size8
Program Memory (KB)24
Data Flash (KB)0
RAM (KB)0.5
Lead Count (#)80
Supply Voltage (V)1.8 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)5
CPU78K0S
RTCNo
LVD or PVDNo
DMANo
I/O Ports43
Timer8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch
ADC10-bit x 7-ch
EthernetNo
Human Machine InterfaceLCD Segment Count x 112
Temp. Range (°C)-40 to +85
Family Name78K
Lead CompliantYes
Length (mm)14
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)14 x 14 x 1.7
Pkg. TypeLQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Width (mm)14

説明

UPD78941xAは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/L13 などをご検討ください。