メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
汎用 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOP
Pkg. Code:pkg_8182
Lead Count (#):28
Pkg. Dimensions (mm):18 x 7 x 2.8
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Program Memory (KB)4
RAM (KB)0.125
Lead Count (#)28
Operating Freq (Max) (MHz)5
CPU78K0S
RTCNo
LVD or PVDNo
DMANo
Timer8-bit x 3-ch
EthernetNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Family Name78K
Lead CompliantNo
Length (mm)18
MOQ1
Pb (Lead) FreeNo
Pkg. Dimensions (mm)18 x 7 x 2.8
Pkg. TypeSOP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)2.8
Width (mm)7

説明

本グループは現在ご採用中のお客様限定のサポートとなります。