メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
車載グレード、高耐圧、Bipolar デュアル・オペアンプ、高速、広帯域

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:MSOP
Pkg. Code:PTSP0008JF-A
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.33.0001
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Assembly LocationJAPAN
Wafer Fab LocationJAPAN
Automotive Qual.Yes
Bandwidth (MHz)3.5
CMRR (dB)86
Carrier TypeEmbossed Tape
Channels (#)2
Common Mode Input Voltage Range (V)3 - 32
Dual Supplies (±V)16 - 16
Dual Supply Range (V)V+-16V(Max.)
Enable-
Family NameGeneral-purpose Op Amps
FunctionAutomotive Grade High Voltage Bipolar Dual Operational AmplifierHigh-speed, Wide Band
GBA (Ref. Only) (MHz)3.5
IBIAS (nA)120
IS (mA)4.3
IS per Amp (mA)4.3
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))4.5
Lead CompliantNo
Lead Count (#)8
Length (mm)3
MOQ5000
Min Operating Temperature (°C)-40
Offset Voltage (Max) (mV)4.5
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryYes
Pitch (mm)0.65
Pkg. TypeMSOP
ProcessBipolar
Qty. per Reel (#)5000
Qualification LevelAutomotive(AEC-Q100 Compliant)
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
Simulation Model AvailableSPICE
Single Supply Voltage Range (V)3 - 32
Slew Rate (V/µs)8.5
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)5.5
Tape & ReelYes
Temp. Range (°C)-40 to +125
Thermal ShutdownNo
Topology [Rail 1]-
VS (Max) (V)32
VS (Min) (V)3
Vcc (V)3 - 32
Width (mm)2.8

説明

μPC842Aは、単一電源汎用オペアンプμPC1251の高速版で、高速応答と高安定性を実現しています。 高速PNPトランジスタを採用し、μPC1251に比べ、スルー・レート、利得帯域幅積、耐負荷容量の安定化、クロスオーバー歪みのない特性を向上させました。 高スルー・レート品であるため、高速信号増幅が可能であり、モータなどのセンサ用途に幅広く適用できます。 また、小型パッケージ(MSOP)のため、センサ近傍への実装が可能となり、基板の小型化、設計の自由度が向上します。