メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • スルーレート(AV = 1):7V/µs (TYP.) (V+ = +5V、V- = GND)
  • 利得帯域幅積(f=100kHz):3.5MHz(Typ.)
  • 入力オフセット電圧:±2mV(TYP.)
  • 入力オフセット電流:±6nA(TYP.)
  • 動作周囲温度 μPC842G2:TA = -40°C 85°C、μPC4742G2:TA = -20 °C~+80°C μPC842GR-9LG:TA = -40°C~+125°C、μPC4742GR-9LG:TA = -40°C~+85°C
  • 容量性負荷に対する安定性(耐量負荷容量 1000pF)
  • 位相補正回路内蔵。
  • 出力短絡保護回路内蔵。
  • 標準的なデュアルオペアンプのピン接続(ピン互換)。

説明

μPC842、μPC4742は、単電源汎用オペアンプμPC1251、μPC358の高速版で、高速パルス応答特性と高安定性を実現しています。 回路には高速PNPトランジスタを採用し、μPC1251、μPC358に比べスルー・レート、利得帯域幅積、耐負荷容量の安定化、クロスオーバー歪みのない特性を向上させました。 このため、単電源ACアンプ、アクティブフィルタ、ラインドライバ、受光素子用アンプなど、様々な応用回路に幅広く使用できます。用途や動作周囲温度範囲により、μPC842は温度拡張設計されており、広い動作周囲温度のアプリケーションに適しており、μPC4742は汎用設計されています。 また、このシリーズと同じ回路構成のクアッドタイプのオペアンプμPC844、μPC4744もラインナップしています。

パラメータ

属性値
Channels (#)2
Temp. Range (°C)-40 to +85, -40 to +125
Bandwidth (MHz)3.5
Offset Voltage (Max) (mV)4.5
IBIAS (nA)120
CMRR (dB)86
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
Common Mode Input Voltage Range (V)3 - 32
Output Voltage Swing Range (V)0 - V+-1.3
IS per Amp (mA)3.3
Single Supply Voltage Range (V)3 - 32
Slew Rate (V/µs)8.5
VS (Min) (V)3
VS (Max) (V)32
Topology [Rail 1]-
Enable-
Dual Supply Range (V)V+-16V(Max.)
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))4.5
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)5.5
Qualification LevelAutomotive(AEC-Q100 Compliant), Standard
Simulation Model AvailableSPICE

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOP5.2 x 4.4 x 1.880.65
SOP—80.65
TSSOP4 x 3 x 1.280.65
TSSOP—80.65

適用されたフィルター