メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
高耐圧、Bipolar シングル・オペアンプ、両電源、J-FET インプット、低オフセット電圧、高安定性、産業機器用途

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOP
Pkg. Code:
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.33.0001
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Carrier TypeEmbossed Tape
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Assembly LocationTHAILAND
Wafer Fab LocationJAPAN
Bandwidth (MHz)4
CMRR (dB)100
Channels (#)1
Common Mode Input Voltage Range (V)5 - 16
Enable-
Family NameGeneral-purpose Op Amps
FunctionHigh Voltage Single Operational AmplifierDual Power Supply, J-FET Input, Low Offset Voltage, High Stability
GBA (Ref. Only) (MHz)4
IBIAS (nA)0.05
IS (mA)2.5
IS per Amp (mA)2.5
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))2.5
Lead CompliantYes
Lead Count (#)8
Length (mm)5.2
MOQ2500
Min Operating Temperature (°C)-40
Offset Voltage (Max) (mV)2.5
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryYes
Pitch (mm)0.65
Pkg. TypeSOP
Price (USD)$2.09
ProcessBipolar
Qty. per Reel (#)2500
Qualification LevelStandard
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
Simulation Model AvailableSPICE
Single Supply Voltage Range (V)5 - 16
Slew Rate (V/µs)15
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)3.4
Tape & ReelYes
Temp. Range (°C)-40 to +85
Thermal ShutdownNo
Topology [Rail 1]-
VS (Max) (V)16
VS (Min) (V)5
Vcc (V)5 - 16
Width (mm)4.4

説明

µPC811は、高速PNPトランジスタ(fT = 300MHz)を出力段に使用した独自のJ-FET入力オペアンプで、高速応答性と高い安定性を実現しています。 このオペアンプ入力段には、ルネサスの他の高精度オペアンプや高精度基準電圧で実証済みの抵抗トリミング手法が採用されており、JFET入力方式でありながら従来の汎用オペアンプを凌駕する優れた低オフセット電圧特性を実現しています。 このシリーズに加え、同じ回路構成のデュアルタイプのオペアンプμPC812および4092もラインナップしています。