メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
高耐圧、Bipolar デュアル・オペアンプ、両電源、超低ノイズ、高速、広帯域、産業機器用途

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOP
Pkg. Code:
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.33.0001
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Carrier TypeEmbossed Tape
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Country of AssemblyTHAILAND
Country of Wafer FabricationJAPAN
Bandwidth (MHz)16
CMRR (dB)90
Channels (#)2
Common Mode Input Voltage Range (V)4 - 16
Dual Supply Range (V)V+-7V(Max.)
Enable-
Family NameGeneral-purpose Op Amps
FunctionLow Voltage Bipolar Dual Operational Amplifier Dual Power Supply, Ultra Low-noise, High-speed, Wide Band, Low IB
GBA (Ref. Only) (MHz)16
IBIAS (nA)100
IS (mA)4.5
IS per Amp (mA)4.5
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))5
Input Voltage (Max) (V)14
Input Voltage (Min) (V)4
Lead CompliantYes
Lead Count (#)8
Length (mm)5.2
Longevity2030 3月
MOQ2500
Min Operating Temperature (°C)-20
Offset Voltage (Max) (mV)5
Operating Temperature Topr (Max) (°C)80 - 80
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryYes
Pitch (mm)0.65
Pkg. TypeSOP
Price (USD)$0.74
ProcessBipolar
Qty. per Reel (#)2500
Qualification LevelStandard
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
Simulation Model AvailableSPICE
Single Supply Voltage Range (V)5 - 16
Slew Rate (V/µs)6
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)7
Tape & ReelYes
Temp. Range (°C)-20 to +80
Thermal ShutdownNo
Topology [Rail 1]-
VS (Max) (V)16
VS (Min) (V)5
Vcc (V)4 - 16
Width (mm)4.4

説明

μPC4572は、デュアル広帯域、超低ノイズオペアンプで、+4V ~ +14Vの単一電源および±2V ~ ±7Vの分岐電源による低供給電圧動作向けに設計されています。 入力回路に高hFE PNPトランジスタを使用することで、入力バイアス電流と入力等価雑音は従来の広帯域オペアンプよりも優れています。 μ PC4572は、オーディオ、計測機器、通信回路におけるプリアンプおよびアクティブフィルタに最適な選択肢です。