メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
高耐圧、Bipolar デュアル・オペアンプ、両電源、J-FET インプット、高速、高安定性、民生機器用途

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOP
Pkg. Code:
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.33.0001
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Carrier TypeEmbossed Tape
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Assembly LocationTHAILAND
Wafer Fab LocationJAPAN
Bandwidth (MHz)6
CMRR (dB)100
Channels (#)2
Common Mode Input Voltage Range (V)5 - 16
Enable-
Family NameGeneral-purpose Op Amps
FunctionHigh Voltage Dual Operational Amplifier, Dual Power Supply, J-FET Input, High Speed, High Stability
GBA (Ref. Only) (MHz)6
IBIAS (nA)0.05
IS (mA)5
IS per Amp (mA)5
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))3
Input Voltage (Max) (V)16
Input Voltage (Min) (V)5
Lead CompliantYes
Lead Count (#)8
Length (mm)5.2
Longevity2030 3月
MOQ2500
Min Operating Temperature (°C)-20
Offset Voltage (Max) (mV)3
Operating Temperature Topr (Max) (°C)80 - 80
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryYes
Pitch (mm)0.65
Pkg. TypeSOP
Price (USD)$1.12
ProcessBipolar
Qty. per Reel (#)2500
Qualification LevelStandard
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
Simulation Model AvailableSPICE
Single Supply Voltage Range (V)5 - 16
Slew Rate (V/µs)25
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)6.8
Tape & ReelYes
Temp. Range (°C)-20 to +80
Thermal ShutdownNo
Topology [Rail 1]-
VS (Max) (V)16
VS (Min) (V)5
Vcc (V)5 - 16
Width (mm)4.4

説明

デュアルオペアンプμPC4094は、μPC4092の高速版です。 出力段に採用したNEC独自の高速度PNPトランジスタ(fT = 300 MHz)は、電圧フォロワ動作において発振問題を起こさずに25V/µsの高スルーレートを実現します。 入力段におけるツェナーザップ抵抗の微調整により、優れたオフセット電圧特性と温度ドリフト特性を実現します。 従来のBi-FETオペアンプと比較してAC性能特性が2倍優れたµPC4094は、高速積分回路、能動フィルタ、その他の高速回路アプリケーションに最適です。