メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • The package is compliant with a JEDEC standard (MS-012).
  • Thermal resistance was improved more than 30% from existing μ PC393G2 by adopting copper-based lead material. (Rth(j-a) = 156°C/W)
  • Wider Operating Ambient Temperature range than μ PC393G2 μ PC393MF-DAA (TA = −40 to +85°C), μ PC393G2 (TA = −20 to +80°C)
  • Input Offset Voltage: ±2 mV (TYP.)
  • Input Bias Current: 17 nA (TYP.)
  • A low voltage operation is possible.: V+ − V : +2 to +32 V
  • Pulse Response Time: 1.8 μ s (TYP.)
  • A wired OR is possible as the open collector is output.

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The μ PC393MF-DAA is dual comparator which is designed to operate for a single power supply. It includes features of low-voltage operation, a common-mode input voltage that range from V(GND) level, an open collector output, and low current consumption. Furthermore, this product can operate on a split power supply and be used for an extensive comparison of various voltages. This package becomes smaller than μ PC393G2 package in existence because the package adopts the narrow body SOP that is generally used abroad.

Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
UPC393G2-ANRNDN/AOut of StockSOP1ku | $0.32JAPAN, MALAYSIAJAPAN
UPC393G2-E1-ANRNDN/AOut of StockSOP1ku | $0.307JAPAN, MALAYSIAJAPAN
UPC393G2-E2-ANRNDN/AOut of StockSOP1ku | $0.307JAPAN, MALAYSIAJAPAN
UPC393G2(5)-E1-ANRNDN/AOut of StockSOP
UPC393G2(5)-E2-ANRNDN/AOut of StockSOP

サポートコミュニティ

  1. uPC393のシミュレーションモデルのピン情報を教えてください。

    こんにちは。石川と申します。 このサイト(https://www.renesas.com/tw/ja/products/analog-products/amplifiers/comparators/upc393g2-comparators)からuPC393のモデルをダウン ...

    2021年8月5日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。